1222204
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 1249 | 2,1003 € |
1250 + | 1,6581 € |
A | 300.0 mm |
---|---|
A | 11.811 in |
B | 32.0 mm |
B | 1.26 in |
C | 22.0 mm |
C | 0.866 in |
D | 3.5 mm |
D | 0.138 in |
E | 8.5 mm |
E | 0.335 in |
Type | Barrière Scellés |
Couleur | Noir |
Matière logement | Aluminium |
Matière du câble | Acier galvanisé |
Code produit | 8309909090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.