Menu  Rechercher

Scellés de longueur fixe - Métal

En cours de production

Nos scellés de longueur fixe en métal offrent un moyen ultra-robuste de dissuader, empêcher et détecter toute effraction ou toute violation. Ce produit est équipé d'une sangle plate qui se verrouille fermement à une longueur prédéfinie et dont le retrait exige un outil de découpe.

Séries: SRH0022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité D SW A Mécanisme de verrouillage Résistance à la traction Ajouter au panier
0,2107 € - 0,2341 € Demander le délai de livraison ici
0.4 mm
214.0 mm
Mâchoire de verrouillage métallique
MetalLock 7.0 mm 214.0 mm 0.4 mm PP Étamé

1222290

Gamme de prix
0,2341 € - 0,2107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    214.0 mm
  • D
    0.4 mm
  • Matière du corps
    PP
  • Mécanisme de verrouillage
    Mâchoire de verrouillage métallique
  • Matière de la sangle
    Acier galvanisé