Menu  Rechercher

InnoLock 1.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) Polypropylène Blanc

Référence Essentra :

20083601

Référence du fabricant:

1222260

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3224 €
5000 - 9999 0,2576 €
10000 + 0,2168 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

322,40 €

1000 x 0,3224 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 20.0 mm
B 40.0 mm
C 150.0 mm
D 50.0 mm
E 10.0 mm
F 1.0 mm
G 5.5 mm
Type Scellé de longueur fixe
Amovible Détachable
Couleur Blanc
Matière du corps Polypropylène
Matière de la sangle Polypropylène
Mécanisme de verrouillage Metal Locking Jaw
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter