Menu  Rechercher

InnoLock 1.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) Polypropylène Rouge

Référence Essentra :

20083595

Référence du fabricant:

1222261

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3224 €
5000 - 9999 0,2576 €
10000 + 0,2168 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

322,40 €

1000 x 0,3224 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 150.0 mm
B 1.0 mm
C 20.0 mm
D 40.0 mm
E 10.0 mm
F 5.5 mm
G 50.0 mm
Type InnoLock
Amovible Tear-off
Couleur Rouge
Matière du corps Polypropylène
Matière de la sangle PP
Mécanisme de verrouillage Metal Locking Jaw
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter