20085216
1222400
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2324 € |
| 5000 - 9999 | 0,1865 € |
| 10000 + | 0,1549 € |
| A | 215.0 mm |
|---|---|
| A | 8.465 in |
| B | 0.248 in |
| B | 6.3 mm |
| C | 0.787 in |
| C | 20.0 mm |
| D | 0.661 in |
| D | 16.8 mm |
| E | 0.339 in |
| E | 8.6 mm |
| F | 8.071 in |
| F | 205.0 mm |
| G | 14.0 mm |
| G | 0.551 in |
| Résistance à la traction | 15.0 kg-f |
| Type | Scellé de longueur fixe |
| Amovible | Manual Removal - No Tool Required |
| Forme | Finger Break |
| Couleur | Blanc |
| Matière du corps | PP |
| Matière de la sangle | PP |
| Mécanisme de verrouillage | Acetal Locking Jaw |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer