Menu  Rechercher

Serre-câble ajustable

En stock

Les clips réglables se clipsent dans un panneau ; le clip réglable polyvalent peut accepter tout un éventail de tailles de câble.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Mode de montage Tou(te)s
Diamètre minimal de câbles compatibles Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Diamètre maximal de câbles compatibles Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Couleur Tou(te)s
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre minimal de câbles compatibles Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,2675 € - 0,3055 € 6914 En stock
Naturel
3.0 mm
8.5 mm
Adhésif et à visser
0,1577 € - 0,1788 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1731 € - 0,1985 € 5983 En stock
Noir
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,183 € - 0,2098 € Demander le délai de livraison ici
Noir
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1661 € - 0,19 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1269 € - 0,148 € 5000 En stock
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Non monté
0,2055 € - 0,2337 € 5793 En stock
Naturel
11.9 mm
14.3 mm
Non monté
0,1737 € - 0,1924 € 58822 En stock
Naturel
7.9 mm
10.2 mm
Non monté
0,2353 € - 0,2676 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
14.7 mm
19.1 mm
Non monté
0,3706 € - 0,4216 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Non monté
0,1459 € - 0,1702 € 100 En stock
Naturel
5.5 mm
6.5 mm
Non monté
0,3223 € - 0,3666 € 2167 En stock
Naturel
22.2 mm
25.4 mm
Non monté
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Naturel

10036549

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
6914 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif et à visser
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Naturel

10036518

Gamme de prix
0,1788 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Bride verrouillable À enfoncer 8.5 mm PA Noir

10036501

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
5983 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Bride verrouillable À enfoncer 8.5 mm PA Noir

10036525

Gamme de prix
0,2098 € - 0,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Bride verrouillable Adhésif 8.5 mm PA Naturel

10036532

Gamme de prix
0,19 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.0 - 8.5 mm
Brides pour câbles Non monté 6.5 mm PA Naturel

10000014

Gamme de prix
0,148 € - 0,1269 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 31.8 mm 19.1 mm PA Naturel

10000083

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
5793 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 25.2 mm 19.1 mm PA Naturel

10000052

Gamme de prix
0,1924 € - 0,1737 €

Niveaux de stock
58822 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 38.1 mm 19.1 mm PA Naturel

10000113

Gamme de prix
0,2676 € - 0,2353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148327

Gamme de prix
0,4216 € - 0,3706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 6.5 mm PA Naturel

10000021

Gamme de prix
0,1702 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté
Bride verrouillable 50.8 mm 25.4 mm PA Naturel

10148310

Gamme de prix
0,3666 € - 0,3223 €

Niveaux de stock
2167 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Matière de la base
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Non monté