Menu  Rechercher

Serre-câble auto-adhésif

En stock

Le clip pour câble auto-adhésif est conçu pour maintenir les câbles, les fils et les tiges fermement en place. Il est doté d'un bras flexible qui se plie autour du faisceau. Il peut être facilement fixé sur une variété de surfaces, y compris les murs, les plafonds et les sols, sans nécessiter d'outils ou d'équipements spéciaux.

Il est durable, léger et facile à utiliser. Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la médecine et de l'électricité, ainsi que dans les applications de bureau.

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

  • Matière : acier doux, aluminium, PA
  • Couleur : blanc, argent, naturel
  • Norme d’inflammabilité de la matière : UL94 V-2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Hauteur interne Ajouter au panier
0,109 € - 0,1318 € 9842 En stock
0,152 € - 0,1736 € 5750 En stock
0,1908 € - 0,2094 € Demander le délai de livraison ici
18.3 mm
13.6 mm
0,1693 € - 0,198 € Demander le délai de livraison ici
0,3343 € - 0,3644 € 35999 En stock
11.4 mm
7.1 mm
0,1693 € - 0,198 € 4781 En stock
0,1492 € - 0,1664 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0,505 € - 0,8178 € 2224 En stock
12.0 mm
8.0 mm
0,1592 € - 0,1779 € Demander le délai de livraison ici
11.4 mm
7.1 mm
0,2826 € - 0,33 € 183 En stock
0,6356 € - 0,9986 € 1326 En stock
18.0 mm
13.0 mm
0,9326 € - 1,4634 € 4500 En stock
12.0 mm
7.0 mm
0,1311 € - 0,1535 € 166756 En stock
4.6 mm
4.0 mm
0,1239 € - 0,1449 € Demander le délai de livraison ici
0,2266 € - 0,3027 € 6987 En stock
6.9 mm
2.8 mm
0,3113 € - 0,5079 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
4.2 mm
0,1544 € - 0,1906 € 994 En stock
5.1 mm
3.2 mm
0,3358 € - 0,4146 € 1000 En stock
11.7 mm
7.9 mm
Brides pour câbles 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Aluminium Argent

10112403

Gamme de prix
0,1318 € - 0,109 €

Niveaux de stock
9842 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de base
    11.3 mm
  • Matière complète
    Aluminium
  • Code produit
    7616991099
Brides pour câbles 9.5 mm 16.3 mm 19.3 mm Aluminium Argent

10112410

Gamme de prix
0,1736 € - 0,152 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de base
    16.3 mm
  • Matière complète
    Aluminium
  • Code produit
    7616991099
Serre-câble 13.6 mm 18.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10036686

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de serrage
    12.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.3 mm
  • Hauteur totale
    17.9 mm
Serre-câble 16.0 mm 15.8 mm 5.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10245866

Gamme de prix
0,198 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Serre-câble 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10018606

Gamme de prix
0,3644 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
35999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de serrage
    11.9 mm
  • Largeur intérieure
    11.4 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
Serre-câble 16.0 mm 16.0 mm 3.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10245842

Gamme de prix
0,198 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
4781 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de serrage
    7.2 mm
  • Hauteur totale
    8.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Serre-câble 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036662

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de serrage
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    8.8 mm
Serre-câble Adhésif 27.0 mm 27.0 mm PA Naturel

10333778

Gamme de prix
0,8178 € - 0,505 €

Niveaux de stock
2224 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    27.0 mm
  • Largeur de base
    27.0 mm
  • Largeur intérieure
    12.0 mm
Serre-câble 7.1 mm 11.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036679

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de serrage
    11.9 mm
  • Largeur intérieure
    11.4 mm
  • Hauteur totale
    11.7 mm
Serre-câble 27.0 mm 17.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10245859

Gamme de prix
0,33 € - 0,2826 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    8.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Serre-câble Adhésif 26.0 mm 26.0 mm PA Naturel

10333785

Gamme de prix
0,9986 € - 0,6356 €

Niveaux de stock
1326 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    26.0 mm
  • Largeur de base
    26.0 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
Serre-câble Adhésif 25.4 mm 25.4 mm PA Naturel

10333754

Gamme de prix
1,4634 € - 0,9326 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Largeur intérieure
    12.0 mm
Serre-câble 4.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10036655

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1311 €

Niveaux de stock
166756 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur de serrage
    7.2 mm
  • Largeur intérieure
    4.6 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
Serre-câble 13.0 mm 9.5 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10245835

Gamme de prix
0,1449 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    5.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Clip plastique à embase adhésive 2.8 mm 6.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10361276

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
6987 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    12.7 mm
  • Largeur de base
    9.5 mm
  • Largeur de serrage
    6.9 mm
Serre-câble Adhésif 19.0 mm 19.0 mm PA Naturel

10333761

Gamme de prix
0,5079 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.0 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Clip plastique à embase adhésive 3.2 mm 5.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10361283

Gamme de prix
0,1906 € - 0,1544 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    13.1 mm
  • Largeur de base
    11.9 mm
  • Largeur de serrage
    5.1 mm
Clip plastique à embase adhésive 7.9 mm 11.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10361290

Gamme de prix
0,4146 € - 0,3358 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    19.1 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur de serrage
    9.5 mm