Menu  Rechercher

Bride ajustable 28.0 mm 3.0 mm Acier doux Noir

Ce collier en P est en acier doux et est revêtu de PVC noir souple. Il est à montage à vis et également réglable pour s'adapter à une plage de diamètres de faisceaux.
Référence Essentra :

10178010

Référence du fabricant:

VCC-83028

5930 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,4289 €
5000 + 0,396 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

428,90 €

1000 x 0,4289 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement PVC
Couleur Noir
Matière du couvercle PVC
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Longueur totale 28.0 mm
Largeur totale 3.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter