Menu  Rechercher

Bride ajustable Vis 126.0 mm 35.6 mm Acier Noir

Ce collier en P est en acier doux et est revêtu de PVC noir souple. Il est à montage à vis et également réglable pour s'adapter à une plage de diamètres de faisceaux.
Article de code:

VCC-845126

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,1279 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

212,79 €

100 x 2,1279 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Ajustable
Revêtement PVC
Couleur Noir
Matière de la base Acier
Matière du couvercle PVC
Mode de montage Vis
Plage de diamètres de câbles compatibles 35.6 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Longueur totale 126.0 mm
Largeur totale 6.0 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter