HTTP Status 400 – Bad Request

Menu  Rechercher

Serre-câble plat

En stock

Les serre-câbles pour câbles plats conviennent parfaitement aux câbles plats ou rubans. Grâce à leur embase adhésive, les serre-câbles à embase adhésive permettent une fixation sécurisée et une installation en toute simplicité. Ces serre-câbles offrent également un serrage double

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
1,0968 € - 1,0968 € 296 En stock
1,0137 € - 1,0137 € Demander le délai de livraison ici
Serre câble plat double Adhésif 82.6 mm 85.9 mm PVC

10153710

Gamme de prix
1,0968 € - 1,0968 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Longueur de la base
    85.9 mm
  • Largeur intérieure
    82.6 mm
Serre câble plat double Adhésif 58.7 mm 62.0 mm PVC

10153703

Gamme de prix
1,0137 € - 1,0137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Longueur de la base
    62.0 mm
  • Largeur intérieure
    58.7 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request