Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 7.0 mm PA Gris

Ce serre-câble détachable possède une embase adhésive pour fixer vos fils. Le clip peut être détaché pour remplacer ou entretenir les fils si nécessaire. Ce clip est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Référence Essentra :

10245873

Référence du fabricant:

460306

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,4139 €
1000 - 1999 0,3928 €
2000 + 0,3534 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

41,39 €

100 x 0,4139 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Mode de montage Adhésif et à visser
Longueur de la base 25 mm
Largeur de base 20.0 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 6.0 - 7.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type Frein
Forme 1
Standard RoHS
Standard UL
Standard HF
Réglable Fixe
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter