460307
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,4573 € |
1000 - 1999 | 0,4338 € |
2000 + | 0,3896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Gris |
---|---|
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 25 mm |
Longueur de la base | 0.984 in |
Largeur de base | 20.0 mm |
Largeur de base | 0.787 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 7.0 - 8.0 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.276 - 0.315 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Type | Locking |
Forme | 1 |
Standard | RoHS |
Standard | UL |
Standard | HF |
Réglable | Fixe |
Matière complète | Polyamide |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.