Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhésif 14.0 mm PA Gris

Ce serre-câble détachable possède une embase adhésive pour fixer vos fils. Le clip peut être détaché pour remplacer ou entretenir les fils si nécessaire. Ce clip est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

460309

600 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,5582 €
1000 - 1999 0,5292 €
2000 + 0,4767 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

55,82 €

100 x 0,5582 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 30 mm
Largeur de base 30.0 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 12.0 - 14.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Type Locking
Forme 1
Standard RoHS
Standard UL
Standard HF
Réglable Fixe
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter