Menu  Rechercher

Bride verrouillable Adhésif 19.1 mm PVC Gris

Ce serre-câble a une embase adhésive et est fabriqué en polychlorure de vinyle gris. Il maintient un faisceau de câbles de 0,750 po de diamètre maximum. La forme en L permet un accès et un retrait rapides du câble avec une position proche de la base. Le câble est fixé par un système de verrouillage.
Article de code:

KKL-12-RT

244 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,2994 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

29,94 €

100 x 0,2994 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base acrylique
Couleur Gris
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 25.4 mm
Largeur de base 25.4 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 19.1 mm
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Type 2
Forme 2
Standard UL
Standard RMS
Réglable Fixe
Matière complète Polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter