10159460
KKL-4-RT
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 4999 | 0,3773 € |
5000 + | 0,3421 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la base | Adhésif base acrylique |
---|---|
Couleur | Gris |
Mode de montage | Adhésif et à visser |
Longueur de la base | 19.1 mm |
Longueur de la base | 0.752 in |
Largeur de base | 19.1 mm |
Largeur de base | 0.752 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 6.4 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.252 in |
Plage de températures en fonctionnement | 0 - 50 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 32 - 122 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Type | 2 |
Forme | 2 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Réglable | Fixe |
Matière complète | Polychlorure de vinyle |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.