Menu  Rechercher

Serre-câbles à clipser

En stock

Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur de base Longueur de la base Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,3261 € - 0,3813 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
20.0 mm
25 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 - 7.0 mm
10245965 0,4919 € - 0,5762 € 18 En stock
4.8 mm
25.0 mm
30 mm
0.8 - 1.6 mm
16.0 - 18.0 mm
0,0861 € - 0,0861 € 295 En stock
6.5 mm
19.1 mm
21.1 mm
0.8 - 1.6 mm
7.8 mm
0,4117 € - 0,4836 € 1365 En stock
4.8 mm
25.0 mm
30 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 - 10.0 mm
0,8553 € - 0,8553 € 639 En stock
6.5 mm
17.0 mm
25.9 mm
0.8 - 1.6 mm
9.5 mm
0,3675 € - 0,4325 € 5711 En stock
4.8 mm
20.0 mm
25 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 - 8.0 mm
0,9658 € - 0,9658 € 173 En stock
6.5 mm
19.4 mm
30.2 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
3,3273 € - 3,3273 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
25.0 mm
30 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 - 14.0 mm
0,3206 € - 0,3206 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
22.1 mm
34.7 mm
0.5 - 1.8 mm
9.5 mm
Brides pour câbles À enfoncer 0.8 mm 1.6 mm PA Gris

10245927

Gamme de prix
0,3813 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25 mm
Brides pour câbles À enfoncer 0.8 mm 1.6 mm PA Gris

10245965

Gamme de prix
0,5762 € - 0,4919 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
Bride verrouillable À enfoncer 7.8 mm PA Naturel

10021743

Gamme de prix
0,0861 € - 0,0861 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    21.1 mm
Brides pour câbles À enfoncer 0.8 mm 1.6 mm PA Gris

10245941

Gamme de prix
0,4836 € - 0,4117 €

Niveaux de stock
1365 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
Bride verrouillable À enfoncer 9.5 mm PA Naturel

10021736

Gamme de prix
0,8553 € - 0,8553 €

Niveaux de stock
639 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.9 mm
Brides pour câbles À enfoncer 0.8 mm 1.6 mm PA Gris

10245934

Gamme de prix
0,4325 € - 0,3675 €

Niveaux de stock
5711 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25 mm
Bride verrouillable À enfoncer 13.5 mm PA Naturel

10021750

Gamme de prix
0,9658 € - 0,9658 €

Niveaux de stock
173 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30.2 mm
Brides pour câbles À enfoncer 0.8 mm 1.6 mm PA Gris

10245958

Gamme de prix
3,3273 € - 3,3273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Gris
  • Matière
    PA
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    30 mm
Brides pour câbles 0.5 mm 1.8 mm PA Naturel

10363133

Gamme de prix
0,3206 € - 0,3206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Longueur de la base
    34.7 mm
  • Largeur de base
    22.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm