Menu  Rechercher

Collier en P Vis 7.2 mm 4.4 mm PA Noir

Ce clip en P plastique à visser est facile à installer. Idéal pour maintenir les câbles, tubes ou tuyaux. Le diamètre du trou de fixation de la vis est de 4,6 mm. Norme d’inflammabilité : UL94 V2.
Code article:

N-5E-BK

367306 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0858 €
5000 - 9999 0,0794 €
10000 - 19999 0,075 €
20000 - 29999 0,0708 €
30000 + 0,0626 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

85,80 €

1000 x 0,0858 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Matière PA
Mode de montage Vis
Diamètre du trou de montage 4.4 mm
Plage de diamètre du faisceau de câbles 5.6 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter