Menu  Rechercher

Bride verrouillable à clipser 10.2 mm PA Naturel

Ce serre-câble ajustable à clipser peut maintenir en place des câbles de divers diamètres. Fabriqué en nylon naturel et classé UL94 V-2.
Code article:

PAKKL-3140-01

1621 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 4999 0,4373 €
5000 + 0,3936 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

43,73 €

100 x 0,4373 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Ajustable
Couleur Naturel
Matière PA
Mode de montage à clipser
Diamètre du trou de montage 6.4 mm
Longueur de la base 19.1 mm
Largeur de base 8.9 mm
Plage de diamètre du faisceau de câbles 7.9 - 10.2 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 1.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter