Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 4999 | 0,5029 € |
5000 + | 0,4642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Ajustable |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Mode de montage | À enfoncer |
Diamètre du trou de montage | 6.4 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.252 in |
Longueur de la base | 31.5 mm |
Longueur de la base | 1.24 in |
Largeur de base | 10.0 mm |
Largeur de base | 0.394 in |
Plage de diamètre du faisceau de câbles | 11.9 - 14.3 mm |
Plage de diamètre du faisceau de câbles | 0.469 - 0.563 in |
Plage d'épaisseur panneau | 0.8 - 1.5 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.031 - 0.059 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 110 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 230 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.