Menu  Rechercher

Bride verrouillable À enfoncer 19.1 mm PA Naturel

Ce serre-câble ajustable à clipser peut maintenir en place des câbles de divers diamètres. Fabriqué en nylon naturel et classé UL94 V-0.
Code article:

PAKKL-5775-19

86 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,7686 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

76,86 €

100 x 0,7686 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Ajustable
Couleur Naturel
Matière PA
Mode de montage À enfoncer
Diamètre du trou de montage 6.4 mm
Longueur de la base 38.1 mm
Largeur de base 12.7 mm
Plage de diamètre du faisceau de câbles 14.7 - 19.1 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 1.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 110 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter