Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3067 € |
5000 - 9999 | 0,2832 € |
10000 + | 0,268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Naturel |
Mode de montage | à clipser |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 15.9 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.626 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 15.9 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.626 in |
Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
Température maximale de fonctionnement | 185 °F |
Épaisseur panneau minimum | 0.8 mm |
Épaisseur panneau minimum | 0.031 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Plage d'épaisseur panneau | 0.8 - 1.52 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.031 - 0.06 in |
Taille carrée | 6.4 mm |
Taille carrée | 0.252 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 1 |
Type | 1 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Épaisseur panneau max. | 1.52 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.06 in |
Hauteur totale | 33.3 mm |
Hauteur totale | 1.311 in |
Code produit | 3926909790 |
Largeur totale | 26.2 mm |
Largeur totale | 1.031 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.