Menu  Rechercher

Brides pour câbles À enfoncer 0.7 mm 1.5 mm PA Noir

Ce passe-câble rond est composé de nylon noir 6/6. L'embase est dotée d'une fixation pression à enfoncer dans un panneau.
Article de code:

RWS-10-01BK

2400 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,3371 €
5000 + 0,3109 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

337,10 €

1000 x 0,3371 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Mode de montage à clipser
Plage de diamètres de câbles compatibles 15.9 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 15.9 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Épaisseur panneau minimum 0.76 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Plage d'épaisseur panneau 0.76 - 1.52 mm
Taille carrée 6.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 1
Type 1
Description UL/CSA UL E71558
Épaisseur panneau max. 1.52 mm
Hauteur totale 33.3 mm
Code produit 3926909790
Largeur totale 26.2 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter