Menu  Rechercher

Brides pour câbles à clipser 1.4 mm 2.5 mm PA Noir

Ce passe-câble rond est composé de nylon noir 6/6. L'embase est dotée d'une fixation pression à enfoncer dans un panneau.
Article de code:

RWS-16-01BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1655 €
5000 - 9999 0,1625 €
10000 + 0,1594 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

165,50 €

1000 x 0,1655 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Mode de montage à clipser
Plage de diamètres de câbles compatibles 25.4 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 25.4 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Épaisseur panneau minimum 1.47 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Plage d'épaisseur panneau 1.47 - 1.63 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 2
Type 2
Description UL/CSA UL E71558
Épaisseur panneau max. 1.63 mm
Hauteur totale 42.0 mm
Code produit 3926909790
Largeur totale 31.7 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter