Menu  Rechercher

clip pour rail 2 11.3 mm (lg) PA Naturel

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Article de code:

DRCG-LWS01

896 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1233 €
10000 - 19999 0,1109 €
20000 + 0,0925 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Type de rail G-Profile
Forme DIN Rail
Hauteur interne 3.6 mm
Largeur intérieure 11.3 mm
Hauteur extérieure 15.1 mm
Largeur extérieure 15.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type T2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter