Menu  Rechercher

clip pour rail 3 6.4 mm (lg) PA Naturel

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Référence Essentra :

10005286

Référence du fabricant:

DRCG-SEC01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,152 €
5000 - 9999 0,1213 €
10000 - 19999 0,1092 €
20000 + 0,0912 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

152,00 €

1000 x 0,152 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Type de rail G-Profile
Forme DIN Rail
Hauteur interne 4.8 mm
Largeur intérieure 6.4 mm
Hauteur extérieure 11.4 mm
Largeur extérieure 11.2 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type T3

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter