Menu  Rechercher

clip pour rail 3 (lg) PA Naturel

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 20x20 mm.
Référence Essentra :

10038208

Référence du fabricant:

XRC2-WSLT01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1367 €
5000 - 9999 0,1163 €
10000 + 0,0927 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

136,70 €

1000 x 0,1367 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Type de rail Extruded
Forme Extruded Metal Rail
Hauteur extérieure 20.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type Bulle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter