Menu  Rechercher

Serre-câbles - À visser/support adhésif, sangle à boucle

En stock

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Matière: PA66, PA Couleur: Noir, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 HB, Séries: SRUMS,

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
4,5912 € - 4,5912 € Demander le délai de livraison ici
2,31 € - 2,31 € Demander le délai de livraison ici
410 En stock
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3,2856 € - 3,2856 € 566 En stock
159 En stock
17.0 mm
0,6112 € - 0,6112 € 71 En stock
1,1937 € - 1,1937 € 709 En stock
3,1421 € - 3,1421 € 4100 En stock
Collier bracelet 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177808

Gamme de prix
4,5912 € - 4,5912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Collier bracelet 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177778

Gamme de prix
2,31 € - 2,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Bride à visser 14.0 mm PA Gris

10116593


Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Snap In
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    14.8 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.0 - 14.0 mm
Bride à visser PA Gris

10116586


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Snap In
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Largeur totale
    18.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Collier bracelet 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177815

Gamme de prix
3,2856 € - 3,2856 €

Niveaux de stock
566 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Bride à visser 17.0 mm PA Gris

10116609


Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Snap In
  • Longueur de la base
    18.0 mm
  • Largeur de base
    14.8 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.0 - 17.0 mm
Collier bracelet 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177822

Gamme de prix
0,6112 € - 0,6112 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Collier bracelet 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177785

Gamme de prix
1,1937 € - 1,1937 €

Niveaux de stock
709 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Collier bracelet 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Noir

10177792

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1421 €

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB