Menu  Rechercher

Serre-câbles - Demi double, encliquetable

En stock

Ce serre-câble enfichable en double U a un profil surbaissé et est idéal pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité.

Ce serre-câble est utile pour regrouper, fixer et acheminer deux faisceaux de câblage parallèles. Le serre-câble est fixé à l'aide d'un rivet à encliqueter préinstallé.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,2114 € - 0,2404 € 107669 En stock
0,2114 € - 0,2404 € 837 En stock
0,2114 € - 0,2404 € 20992 En stock
Bride à clipser double à clipser 3.2 mm 1.6 mm PA Naturel

10002667

Gamme de prix
0,2404 € - 0,2114 €

Niveaux de stock
107669 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Bride à clipser double à clipser 4.8 mm 1.6 mm PA Naturel

10002674

Gamme de prix
0,2404 € - 0,2114 €

Niveaux de stock
837 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Bride à clipser double à clipser 6.4 mm 1.6 mm PA Naturel

10002681

Gamme de prix
0,2404 € - 0,2114 €

Niveaux de stock
20992 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    À clipser
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel