Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1962 € |
5000 - 9999 | 0,181 € |
10000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Matière | PA |
Longueur de la base | 12.4 mm |
Longueur de la base | 0.488 in |
Largeur de base | 7.6 mm |
Largeur de base | 0.299 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 3.2 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.126 in |
Ø de trou compatible | 3.2 mm |
Ø de trou compatible | 0.126 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.063 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 3.2 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.126 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.