Menu  Rechercher

Serre-câbles - Demi, montage à l'aide de vis

En stock

Profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords. Se monte avec une vis #4 ou M3 et fournit une force de rétention exceptionnelle. Disponible en trois tailles pour faisceaux de 1/8", 3/16" ou 1/4 " de diamètre

Séries: SR2127

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,1779 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
0,1779 € - 0,2037 € 2000 En stock
0,1779 € - 0,2037 € 46961 En stock
Serre-câbles - En U, a visser, Nylon 6/6 Naturel

10157879

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Code produit
    3926909790
Serre-câbles - En U, a visser, Nylon 6/6 Naturel

10157862

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    4.3 mm
  • Code produit
    3926909790
Serre-câbles - En U, a visser, Nylon 6/6 Naturel

10157886

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
46961 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Code produit
    3926909790