Menu  Rechercher

Collier en P Vis 4.7 mm 4.2 mm PA Naturel

Ce collier en P plastique à visser est facile à installer. Idéal pour maintenir les câbles, tubes ou tuyaux.
Article de code:

22CC50C0187

4000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4000 - 19999 0,0527 €
20000 - 79999 0,0474 €
80000 + 0,0427 €
Qté par sac standard : 4000

Commande par lots de 4000

Prix total :

210,80 €

4000 x 0,0527 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Naturel
Style d'installation Collier
Mode de montage Vis
Plage de diamètres de câbles compatibles 4.7 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Largeur totale 12.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Forme Clip P
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter