460279
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,0522 € |
1000 - 1999 | 0,0496 € |
2000 + | 0,0446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Naturel |
Style d'installation | Collier |
Mode de montage | Vis |
Longueur de la base | 24.0 mm |
Longueur de la base | 0.945 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 9.5 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.374 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Largeur totale | 12.0 mm |
Largeur totale | 0.472 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Forme | Clip P |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.