Menu  Rechercher

Brides pour câbles Vis 7.9 mm Nylon Noir

Ce collier en P plastique à visser est facile à installer. Idéal pour maintenir les câbles, tubes ou tuyaux.
Article de code:

468555

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,049 €
1000 - 1999 0,0465 €
2000 + 0,0418 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 17000

Prix total :

4,90 €

100 x 0,049 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Style d'installation Collier
Mode de montage Vis
Longueur de la base 20.0 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 7.9 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Largeur totale 10.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Forme Clip P
Matière complète Nylon 6/6

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter