Menu  Rechercher

Collier en P Vis 30.5 mm 5.2 mm PA Naturel

Ce collier en P plastique à visser est facile à installer. Idéal pour maintenir les câbles, tubes ou tuyaux.
Article de code:

N-20B-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 1,2025 €
1000 + 1,1784 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

601,25 €

500 x 1,2025 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Ajustable
Couleur Naturel
Style d'installation Collier
Mode de montage Vis
Plage de diamètres de câbles compatibles 25.4 - 30.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 110 °C
Largeur totale 12.7 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790
Forme Clip P
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter