Menu  Rechercher

Serre-câbles - Demi, sur embase adhésive 4.4 mm PVC Noir

Ce serre-câble en demi U est fabriqué en PVC noir et est doté d'une embase adhésive d'une épaisseur de 0,8 mm. Il a une capacité de faisceau de 0,125 po.
Référence Essentra :

10157817

Référence du fabricant:

HUC-2-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1879 €
5000 - 9999 0,1721 €
10000 + 0,1635 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

187,90 €

1000 x 0,1879 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 4.4 mm
Adhesive Material Acrylique
Matière PVC
Couleur Noir
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter