Menu  Rechercher

Brides pour câbles Adhesive 6.4 mm PVC Noir

Ce serre-câble en demi U est fabriqué en PVC noir et est doté d'une embase adhésive d'une épaisseur de 0,8 mm. Il a une capacité de faisceau de 0,250 po.
Code article:

HUC-4-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1893 €
5000 - 9999 0,1741 €
10000 + 0,1658 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

189,30 €

1000 x 0,1893 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de la base 21.4 mm
Largeur de base 15.9 mm
Hauteur totale 7.5 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 6.4 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 6.4 mm
Adhesive Material Acrylique
Matière PVC
Couleur Noir
Plage de températures en fonctionnement 0 - 50 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter