Menu  Rechercher

Brides pour câbles À encliqueter 0.5 mm 2.5 mm PA Naturel

Ce clip central à filet dispose d’une solution à filet au centre du clip, qui permet une distribution égale et sépare les fils des éléments qui pourraient causer des dommages. Il est à fermeture par cliquet et est adapté à des trous d’un diamètre de 6 à 6,8 mm et d’une épaisseur de 0,5 - 2,5 mm. En PA naturel et classé UL94 V-2.
Article de code:

WCC2-3-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,2672 €
1000 - 4999 0,2612 €
5000 - 9999 0,2566 €
10000 + 0,2506 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

133,60 €

500 x 0,2672 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de câbles compatibles 3.0 - 12.7 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.0 - 6.8 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.5 - 2.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Forme 1
Type 1
Réglable Ajustable
Mode de montage À enfoncer
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter