Menu  Rechercher

Serre câbles - Support adhésif, aluminium, 2 bras

En stock

Les serre-câbles à deux bras sont faciles et rapides à installer grâce à leur support adhésif puissant. Idéaux pour fixer les câbles, les fils et les cordons légers.

Ce type de serre-câbles a un profil surbaissé, est léger mais aussi durable, et est généralement peu encombrant.

  • Matière : Aluminium
  • Couleur : Argenté

L’élément adhésif du produit a une durée de conservation d’environ 1 an à compter de la date d’expédition ; lorsqu’il est stocké dans l’emballage d’origine non ouvert, à température ambiante et à l’abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,1962 € - 0,2238 € 73340 En stock
0,1506 € - 0,1727 € 68729 En stock
Brides pour câbles Adhésif 9.5 mm Aluminium Argent

ASK-6

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
73340 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur de la base
    15.7 mm
  • Largeur de base
    18.8 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
Brides pour câbles Adhésif 6.0 mm Aluminium Argent

ASK-3

Gamme de prix
0,1727 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
68729 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Longueur de la base
    11.3 mm
  • Largeur de base
    16.8 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.0 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.0 mm