Menu  Rechercher

Serre-câbles - Support adhésif, mono-câble

En cours de production

Les serre-câbles monofil offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'embase adhésive est une application très stable, tout en restant amovible. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,693 € - 0,693 € Demander le délai de livraison ici
0,1022 € - 0,1427 € Demander le délai de livraison ici
Brides pour câbles Adhésif 1.5 mm 13.0 x 9.5 mm PPE;PS Blanc

10174395

Gamme de prix
0,693 € - 0,693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.6 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Matière de la fixation
    Noryl
  • Adhesive Material
    Acrylique
Serre-câble Adhésif 3.0 mm PA Naturel

10119341

Gamme de prix
0,1427 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    3.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Style d'installation
    Encliquetable
  • Adhesive Material
    Adhésif acrylique