Menu  Rechercher

Bride verrouillable Push In 8.9 mm Nylon Naturel

Ce serre-câbles à clipser peut maintenir en place des câbles de divers diamètres. Fabriqué en nylon naturel et classé UL94 V-2.
Code article:

23RCFB035C

1000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,12 €
5000 - 19999 0,108 €
20000 + 0,0972 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

120,00 €

1000 x 0,12 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage À enfoncer
Réglable Fixe
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Naturel
Ø de trou compatible 6.5 mm
Diamètre de câble compatible 8.9 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.5 - 5.2 mm
Largeur totale 7.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter