Menu  Rechercher

Bride verrouillable Push In 12.7 mm Nylon Naturel

Ce serre-câbles à clipser peut maintenir en place des câbles de divers diamètres. Fabriqué en nylon naturel et classé UL94 V-2.
Code article:

23RCFB05025

458 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2696 €
5000 - 9999 0,2159 €
10000 + 0,2054 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

269,60 €

1000 x 0,2696 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage À enfoncer
Réglable Fixe
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Naturel
Ø de trou compatible 4.7 mm
Diamètre de câble compatible 12.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 8.7 mm
Épaisseur panneau 8.7 mm
Largeur totale 4.7 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter