Menu  Rechercher

Brides pour câbles Push In Nylon Noir

Le serre-câbles verrouillable articulé de couleur noire maintient solidement les tuyaux ondulés/torsadés ou autres faisceaux. Il possède une lamelle interne présente sur tout le diamètre du serre-câble, qui assure une bonne emprise, et un loquet détachable pour faciliter l’entretien.
Code article:

HLCC-2BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1851 €
5000 - 9999 0,1713 €
10000 + 0,1616 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

185,10 €

1000 x 0,1851 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage À enfoncer
Réglable Fixe
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Noir
Plage de diamètres de trou compatibles 6.5 - 7.0 mm
Diamètre de câble compatible 9.9 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 3.0 mm
Largeur totale 8.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter