Menu  Rechercher

Bride à rivet sapin 9.5 mm 4.7 mm PA Naturel

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Article de code:

22QCC187375

858 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,287 €
5000 - 9999 0,228 €
10000 + 0,1905 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

287,00 €

1000 x 0,287 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Plage de diamètres de câbles compatibles 9.5 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 9.5 mm
Ø de trou compatible 4.7 mm
Longueur totale 22.9 mm
Largeur totale 9.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter