Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2473 € |
5000 - 9999 | 0,2266 € |
10000 + | 0,2155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Mode de montage | À enfoncer |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 12.7 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.5 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 12.7 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.5 in |
Ø de trou compatible | 7.9 mm |
Ø de trou compatible | .312 in |
Température maximale de fonctionnement | 85 °C |
Température maximale de fonctionnement | 185 °F |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Hauteur totale | 25.4 mm |
Hauteur totale | 1 in |
Longueur totale | 29.3 mm |
Longueur totale | 1.154 in |
Largeur totale | 10.0 mm |
Largeur totale | 0.394 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.