Menu  Rechercher

Bride verrouillable À enfoncer 19.1 mm PA Naturel

Ce clip à trou borgne est doté d'un rivet flèche qui peut être inséré dans un trou de montage pour ancrer solidement les câbles et les fils maintenus dans le clip. Fabriqué en nylon naturel.
Article de code:

BHLWHC-750-01

115642 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2473 €
5000 - 9999 0,2266 €
10000 + 0,2155 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

247,30 €

1000 x 0,2473 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Plage de diamètres de câbles compatibles 19.1 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 19.1 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Hauteur totale 34.1 mm
Longueur totale 36.5 mm
Largeur totale 10.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter