Menu  Rechercher

Brides pour câbles à clipser 0.8 mm 2.4 mm PA Naturel

Ce support de câble est en nylon naturel. Il a une conception monobloc à montage auto et s'installe rapidement à la main.
Code article:

CH-1-01

2020 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0567 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

56,70 €

1000 x 0,0567 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de câbles compatibles 2.4 mm
Couleur Naturel
Matière PA
Mode de montage à clipser
Forme 1
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter