Menu  Rechercher

Brides pour câbles À enfoncer 0.8 mm 2.4 mm PP Noir

Ce support de câble encliquetable a une conception monobloc qui se monte automatiquement pour rassembler et acheminer les câbles et les fils. La conception enfichable permet une installation rapide.
Code article:

CH-2-10BK

2000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1748 €
5000 - 9999 0,1717 €
10000 + 0,1686 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,80 €

1000 x 0,1748 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de câbles compatibles 2.4 mm
Couleur Noir
Matière PP
Mode de montage À enfoncer
Forme 1
Plage de températures en fonctionnement 0 - 65 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter