Menu  Rechercher

Bride à colonnette à clipser 10.0 mm 11.0 mm PA Naturel

Ce passe-câble sur colonnette a un côté plat destiné aux applications à espace limité où l'acheminement des câbles doit être effectué près des panneaux. Il a une base en coupelle fournissant une stabilité supplémentaire. Ce collier est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Article de code:

SCCA-4-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Mode de montage à clipser
Diamètre maximal de câbles compatibles 11.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.5 - 7.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 10.0 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière PA
Couleur Naturel

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter