Menu  Rechercher

Bride à colonnette à clipser 4.0 mm 22.0 mm PA Noir

Ce passe-câble sur colonnette a un côté plat destiné aux applications à espace limité où l'acheminement des câbles doit être effectué près des panneaux. Il a une base en coupelle fournissant une stabilité supplémentaire. Ce collier est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Référence Essentra :

10024461

Référence du fabricant:

SCCB-1-01BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1999 €
5000 - 9999 0,1844 €
10000 + 0,1746 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

199,90 €

1000 x 0,1999 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Mode de montage à clipser
Diamètre maximal de câbles compatibles 22.0 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.5 - 7.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 4.0 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière PA
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter