Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1962 € |
5000 - 9999 | 0,181 € |
10000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Mode de montage | à clipser |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 22.0 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.866 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 6.5 - 7.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.256 - 0.276 in |
Plage d'épaisseur panneau | 0.6 - 2.0 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 12.0 mm |
Spacer Height | 0.472 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Matière | PA |